Hochkapazitäre Grundschalter Form A

Hochkapazitäre Grundschalter Form A
  • Mengenrabatt
[Features]
· High capacity basic switch with current capacity 20A, inrush current 75A.
· External form is same as Z type general-purpose basic switch except position of push button and it has an ability to withstand inrush current of 75A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-20G-B
A-20GD-B
A-20GQ22-B
A-20GQ-B
A-20GV22-B
A-20GV-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Sensor) Ausführung (Hebel) Ausführung (Stößel) [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
Ausführung Aktuator Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)
(N)

18.72 €

1 7 Arbeitstage Stößel-Stößel oben~71.3Ausführung Steckstift Drucktaster3.92~6.13

14.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Stößel-Stößel oben~71.3Ausführung kurzer Feder-Drucktaster3.92~6.13

33.45 €

1 7 Arbeitstage Stößel-Rollendruckstück~71.3Ausführung Plattenmontagerolle, Drucktaster6.18

19.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stößel-Stößel oben~71.3Ausführung Plattenmontierter Drucktaster3.92~6.13

19.72 €

20 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-~26.3Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel1.57

18.72 €

20 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 115.9Scharnierhebel Typ0.69

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung (Betrieb, DC)(V) 8 / 14 / 30 / 125 / 250 Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25::80 Prüfsiegel UL / CSA
Schutzklasse IP00 Werkstoff (Korpus) Warmhärtender Kunststoff Ausführung (Kontakt) Einpoliger Umschalter
Ausführung (Kontaktpunkt) Niet Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 100
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 240 Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) 20 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 17.45
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 24.2 [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 49.2 Aktuelle Ausführung AC/DC
Anschluss-Spezifikation Schraubklemmen-Anschluss (innengezahnte Scheibe)

Technischer Support