DPDT Basisschalter / Form DZ

DPDT Basisschalter / Form DZ
Independent two-circuit switch. It can be used to open and close two circuits with different voltage and to control independent two-circuit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DZ-10G-1B
DZ-10GV2-1B
DZ-10GV22-1B
DZ-10GV-1B
DZ-10GW2-1B
DZ-10GW22-1A
DZ-10GW-1A
DZ-10GW-1B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Sensor) Ausführung (Hebel) Ausführung (Stößel) [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
Ausführung Aktuator Anschluss-Spezifikation Bewegung nach OT
(mm)
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)
(N)

97.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel-Stößel oben~61.7Ausführung Steckstift DrucktasterSchraubklemmen-Anschluss (innengezahnte Scheibe)0.135.59

122.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 34Ausführung mit Scharnier/Rolle/HebelSchraubklemmen-Anschluss (innengezahnte Scheibe)0.262.65

121.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 53Ausführung Scharnier, kurzer RollenhebelSchraubklemmen-Anschluss (innengezahnte Scheibe)0.134.22

139.65 €

1 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-~26Scharnierhebel TypSchraubklemmen-Anschluss (innengezahnte Scheibe)0.41.96

78.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 3-Ausführung mit Scharnier/Rolle/HebelSchraubklemmen-Anschluss (innengezahnte Scheibe)1.22.09

113.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 4-Ausführung Scharnier, kurzer RollenhebelLötklemme0.93.92

125.30 €

1 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-~225.5Scharnierhebel TypLötklemme1.61.67

123.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-~225.5Scharnierhebel TypSchraubklemmen-Anschluss (innengezahnte Scheibe)1.61.67

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung (Betrieb, DC)(V) 8 / 14 / 30 / 125 / 250 Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25::80 Prüfsiegel UL / CSA
Schutzklasse IP00 Werkstoff (Korpus) Warmhärtender Kunststoff Ausführung (Kontakt) Zweipoliger Umschalter
Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 100 Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 240
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) 10 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 17.45 [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 22.7
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 49.2 Aktuelle Ausführung AC/DC

Technischer Support