Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D4A-3E01N |
D4A-4P01N |
D4A-1101N |
D4A-1102N |
D4A-1110N |
D4A-1112N |
D4A-1114N |
D4A-1116N |
D4A-2918N |
D4A-3107-VN |
D4A-3110N |
D4A-3114N |
D4A-3116N |
D4A-3301N |
D4A-4501N |
D4A-4510N |
D4A-4918N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form (Erfassungsbereich) | Einsatzbereich, Betriebsbedingung | Ausführung (Stößel) | Dichtung (Muffen) | Ausführung (Rollen, Hebel) | Ausführung (Betätigung) | [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich) (N) | [PT] Vorlauf (Schalter) (mm) | [PT] Winkel (Schalter) (Grad) | Ausführung (Kontakt) | Dauer (Nutzung, mechanisch) (10000 mal) | Spannung (elektrisch, bewertete) (V) | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete) (A) | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [R] Länge (Hebel) (mm) | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF (Nm) | Kabelrohr-Größe | Details Ausführung | Außen-Ø | Rollenausführung | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung drehender Hebel (nur Welle) | Standard | - | - | - | - | 0.39 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 104.5 | - | Ausführung drehender Hebel, Standard-Ausführung | LED (Gleichstrom) | - | - | 0.39 | G1/2 | - | - | - | 1a1b | ||
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung drehender Hebel (nur Welle) | Standard | - | - | - | - | 0.39 | - | 15 | 4 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | AC100/125V | 5 | 104.5 | - | Ausführung drehender Hebel, Standard-Ausführung | LED (Gleichstrom) | - | - | 0.39 | G1/2 | - | - | - | - | ||
244.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung drehender Hebel (nur Welle) | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | - | 0.39 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 104.5 | - | Ausführung drehender Hebel, Standard-Ausführung | NA | - | - | 0.39 | 1/2-14NPT | - | - | - | 1a1b | ||
85.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung drehender Hebel (nur Welle) | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | - | 0.39 | - | 7 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 104.5 | - | Ausführung drehender Hebel, mit hoher Empfindlichkeit | NA | - | - | 0.39 | 1/2-14NPT | - | - | - | 1a1b | ||
301.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößel | Standard / Kältebeständigkeit | [Rollendruckstücke] Rollenausführung | NA | - | - | 17.65 | 1.6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | - | Ausführung Druckstück oben, mit Rolle | NA | 5.1 | 56±0,8 | - | 1/2-14NPT | - | - | Edelstahl-Rolle | 1a1b | ||
315.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stabausführung | Standard | - | - | Federstabhebel | [Feder + Metallbolzen] Kabel, Federn | 0.98 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 287 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Edelstahl-Walzdraht | ø1,8 | - | 1a1b | ||
84.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | Stabausführung | Standard | - | - | - | [Feder + Kunststoffbolzen] Kunststoffstange | 1.47 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 106.5 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Kunststoffstange | ø7 | - | 1a1b | ||
262.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stabausführung | Standard | - | - | - | Schraubenfeder (Gesamtfeder) | 1.47 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 106.5 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Edelstahl-Schraubenfeder | ø6,5 | - | 1a1b | ||
401.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung drehender Hebel (nur Welle) | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | - | 0.39 | - | 19 | 4 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | AC100/125V | 5 | 104.5 | - | Ausführung drehender Hebel, Mitte-Neutralbetrieb | NA | - | - | 0.39 | 1/2-14NPT | - | - | - | 2a2b | ||
95.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößel | Standard / Kältebeständigkeit | Vertikales Rollen-Druckstück seitlich | NA | - | - | 19.61 | 2.4 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 101.6 | - | Seite/Ausführung mit Druckstück, vertikale Rolle | NA | 5.1 | 44±0,8 | - | G1/2 | - | ø11×5 | Edelstahl-Rolle | 1a1b | ||
95.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößel | Standard / Kältebeständigkeit | [Rollendruckstücke] Rollenausführung | NA | - | - | 17.65 | 1.6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | - | Ausführung Druckstück oben, mit Rolle | NA | 5.1 | 56±0,8 | - | G1/2 | - | ø11×5 | Edelstahl-Rolle | 1a1b | ||
82.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stabausführung | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | [Feder + Kunststoffbolzen] Kunststoffstange | 1.47 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 106.5 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | G1/2 | Kunststoffstange | ø7 | - | 1a1b | ||
82.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stabausführung | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | Schraubenfeder (Gesamtfeder) | 1.47 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 106.5 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | G1/2 | Edelstahl-Schraubenfeder | ø6,5 | - | 1a1b | ||
88.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung drehender Hebel (nur Welle) | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | - | 0.39 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 104.5 | - | Ausführung drehender Hebel, Standard-Ausführung | Glimmlampe | - | - | 0.39 | G1/2 | - | - | - | 1a1b | ||
412.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung drehender Hebel (nur Welle) | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | - | 0.39 | - | 15 | 4 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | AC100/125V | 5 | 104.5 | - | Ausführung drehender Hebel, Standard-Ausführung | NA | - | - | 0.39 | G1/2 | - | - | - | 2a2b | ||
117.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößel | Standard / Kältebeständigkeit | [Rollendruckstücke] Rollenausführung | NA | - | - | 17.65 | 1.6 | - | 4 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | AC100/125V | 5 | 97.5 | - | Ausführung Druckstück oben, mit Rolle | NA | 5.1 | 56±0,8 | - | G1/2 | - | ø11×5 | Edelstahl-Rolle | 2a2b | ||
436.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung drehender Hebel (nur Welle) | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | - | 0.39 | - | 19 | 4 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | AC100/125V | 5 | 104.5 | - | Ausführung drehender Hebel, Mitte-Neutralbetrieb | NA | - | - | 0.39 | G1/2 | - | - | - | 2a2b |
Loading...
Größe (Korpus) | Kleine Größe | Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -40::100 | Prüfsiegel | UL / GB (CCC) / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse | IP67 | Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) | 300 | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 42 |
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 44 | Daten zum Kabel | - | Kautschukmaterial (Abstreifer) | - |
Kastenform | - | Montagemethode | Montage Vorderseite/Rückseite | Betriebsrichtung | Sprungkontakt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form (Erfassungsbereich)
Einsatzbereich, Betriebsbedingung
Ausführung (Stößel)
Dichtung (Muffen)
Ausführung (Rollen, Hebel)
Ausführung (Betätigung)
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N)
Ausführung (Kontakt)
Spannung (elektrisch, bewertete)(V)
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A)
Detektor-Element Details
Meldeleuchte
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF(Nm)
Kabelrohr-Größe
Details Ausführung
Außen-Ø
Rollenausführung
Kontaktformat
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften