Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D4CC-1024 |
D4CC-3002 |
D4CC-3024 |
D4CC-3032 |
D4CC-4002 |
D4CC-4024 |
D4CC-4032 |
D4CC-4060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form (Erfassungsbereich) | Ausführung (Stößel) | Dichtung (Muffen) | Ausführung (Rollen, Hebel) | [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich) (N) | [PT] Vorlauf (Schalter) (mm) | [PT] Winkel (Schalter) (Grad) | [TT] Hub (max.) (mm) | Spannung (elektrisch, bewertete) (V) | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [R] Länge (Hebel) (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Außen-Ø | Rollenausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | - | Standard | 5.69 | - | 10±3 | - | AC100/125V | 31.5 | 65 | 38 | Modell XS2F-A421-□ 90-F (für Wechselstrom) | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert ø17,5 × 7 | NA | - | - | ø17,5×7 | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | |
205.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößel | [Rollendruckstücke] Rollendruckstück | NA | - | 11.77 | 1.8 | - | - | DC30V oder weniger | 16 | 75 | - | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-Rolle ø12 × 4,4 | NA | 3 | 28,5±1 | ø12×4,4 | Edelstahl-Rolle | ||
198.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | - | Standard | 5.69 | - | 10±3 | - | DC30V oder weniger | 31.5 | 65 | 38 | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert ø17,5 × 7 | NA | - | - | ø17,5×7 | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | ||
194.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößel | [Rollendruckstücke] Dichtung, Rollendruckstücke | Verfügbar | - | 17.65 | 1.8 | - | 5 | DC30V oder weniger | 16 | 57 | - | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-Rolle ø12 × 4,4 | NA | 3 | 34,3±1 | ø12×4,4 | Edelstahl-Rolle | ||
153.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stößel | [Rollendruckstücke] Rollendruckstück | NA | - | 11.77 | 1.8 | - | - | DC30V oder weniger | 16 | 75 | - | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-Rolle ø12 × 4,4 | Verfügbar | 3 | 28,5±1 | ø12×4,4 | Edelstahl-Rolle | ||
210.93 € 132.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | - | Standard | 5.69 | - | 10±3 | - | DC30V oder weniger | 31.5 | 65 | 38 | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert ø17,5 × 7 | Verfügbar | - | - | ø17,5×7 | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | ||
158.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößel | [Rollendruckstücke] Dichtung, Rollendruckstücke | Verfügbar | - | 17.65 | 1.8 | - | 5 | DC30V oder weniger | 16 | 57 | - | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-Rolle ø12 × 4,4 | Verfügbar | 3 | 34,3±1 | ø12×4,4 | Edelstahl-Rolle | ||
153.25 € 121.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | - | [Zentraler Anfahrrollenhebel] Mittlerer Rollenhebel | 6.67 | - | 10±3 | - | DC30V oder weniger | 16 | 110.7 | - | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-Rolle ø17,5 x 7 | Verfügbar | - | - | ø17,5×7 | Edelstahl-Rolle |
Loading...
Größe (Korpus) | Kleine Größe | Einsatzbereich, Betriebsbedingung | Standard | Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -10::70 |
---|---|---|---|---|---|
Prüfsiegel | UL / CSA | Schutzklasse | IP67 | Ausführung (Kontakt) | Einpoliger Umschalter |
Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) | 1000 | Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) | 120 | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) | 1 |
[B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 40 | Anschluss-Spezifikation | Verbindung mit Anschlüssen | Montagemethode | Montage Vorderseite |
Betriebsrichtung | Sprungkontakt | Kontaktformat | 1c |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form (Erfassungsbereich)
Ausführung (Stößel)
Dichtung (Muffen)
Ausführung (Rollen, Hebel)
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N)
Spannung (elektrisch, bewertete)(V)
Daten zum Kabel
Detektor-Element Details
Meldeleuchte
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Außen-Ø
Rollenausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften