Kleine geschlossene Schalter D4E-N

Kleine geschlossene Schalter D4E-N
  • Sonderpreis
Meets the needs such as light, thin, short and compact model, high durability and high seal with further improvement in performance of D4E.

[Features]
· Improved snap action property, high durability by changing lever ratio of spring of built-in switch board.
· Excellent in dust resistance, oil resistance by using a cover for built-in switch.
· Moreover, high durability of seal cap of plunger.
· Connector system capable of reducing the maintenance time at the time of wiring (screw tightening terminals also available that one is accustomed to use)
· Micro load type can be used in controlling electronic circuit by metal clad contacts.
· Mold terminal type, mold terminal with operation display light type are also available in the spring tightening method.
・No difference in mounting pitch and characteristics between D4E-N and D4E models.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D4E-1A00N
D4E-1A10N
D4E-1A21N
D4E-1B10N
D4E-1B20N
D4E-1C10N
D4E-1C20N
D4E-1D10N
D4E-1D20N
D4E-1E20N
D4E-1G20N
D4E-2A20N
D4E-2D20N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form (Erfassungsbereich) Ausführung (Stößel) Dichtung (Muffen) Ausführung (Rollen, Hebel) Ausführung (Hebel) Prüfsiegel [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
Spannung (elektrisch, bewertete)
(V)
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)
(A)
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Bewegung nach OT
(mm)
Betriebsstellung OP
(mm)
Anschluss-Spezifikation Außen-Ø Funktion Montagemethode Rollenausführung

110.90 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] RollendruckstückNA-Einseitige Walze, vertikalCE11.771.5DC30V oder weniger / AC100/125V132.9331,4±0,8Wechselstrom-Steckverbindersystemø11×4,7-Seitliche Montage/PlattenmontageEdelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert

110.90 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] RollendruckstückNA-Einseitige Walze, vertikalCE11.771.5DC30V oder weniger / AC100/125V132.9331,4±0,8Gleichstrom-Steckverbindersystemø11×4,7-Seitliche Montage/PlattenmontageEdelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert

128.57 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] RollendruckstückNA-Einseitige Walze, vertikalCE11.771.5AC100/125V532.9331,4±0,8Schraubenverschluss-System, Kabel enthalten, rechter Einschubø11×4,7Doppelt isoliert, allgemeine Form mit KabelSeitliche Montage/PlattenmontageEdelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert

81.81 €

64.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel[Rollendruckstücke] KreuzrollendruckstückNA-Einseitige Walze, vertikalCE11.771.5DC30V oder weniger / AC100/125V132.9331,4±0,8Gleichstrom-Steckverbindersystemø11×4,7-Seitliche Montage/PlattenmontageEdelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert

89.60 €

70.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel[Rollendruckstücke] KreuzrollendruckstückNA-Einseitige Walze, vertikalUL / CE / CSA11.771.5AC100/125V532.9331,4±0,8Schraubenverschluss-System, Kabel nicht enthaltenø11×4,7Doppelt isoliert, schnurlose allgemeine FormSeitliche Montage/PlattenmontageEdelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert

106.87 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Druckstück obenNA--CE11.771.5DC30V oder weniger / AC100/125V132.9325,4±0,8Gleichstrom-Steckverbindersystemø7,8-Seitliche Montage/PlattenmontageEdelstahl-Drucktaste

79.22 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Druckstück obenNA--UL / CE / CSA11.771.5AC100/125V532.9325,4±0,8Schraubenverschluss-System, Kabel nicht enthaltenø7,8Doppelt isoliert, schnurlose allgemeine FormSeitliche Montage/PlattenmontageEdelstahl-Drucktaste

189.23 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] Dichtung, RollendruckstückeVerfügbar-Einseitige Walze, vertikalCE11.771.5DC30V oder weniger / AC100/125V132.9341,3±0,8Gleichstrom-Steckverbindersystemø11×4,7-Seitliche MontageEdelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert

146.16 €

115.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel[Rollendruckstücke] Dichtung, RollendruckstückeVerfügbar-Einseitige Walze, vertikalUL / CE / CSA11.771.5AC100/125V532.9341,3±0,8Schraubenverschluss-System, Kabel nicht enthaltenø11×4,7Doppelt isoliert, schnurlose allgemeine FormSeitliche MontageEdelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert

190.87 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] Dichtung, Kreuz, RollendruckstückeVerfügbar-Einseitige Walze, vertikalUL / CE / CSA11.771.5AC100/125V532.9341,3±0,8Schraubenverschluss-System, Kabel nicht enthaltenø11×4,7Doppelt isoliert, schnurlose allgemeine FormSeitliche MontageEdelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert

121.10 €

1 7 Arbeitstage Mit Rollenhebel (Drehhebel)--Standard[Gelenkrollenhebel] Scharnier/Rolle/HebelUL / CE / CSA3.922AC100/125V543.4423,1±0,8Schraubenverschluss-System, Kabel nicht enthaltenø9,5×4,0Doppelt isoliert, schnurlose allgemeine FormSeitliche MontageEdelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert

108.80 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] RollendruckstückNA-Einseitige Walze, vertikalUL / CE / CSA11.771.5AC100/125V0.132.9331,4±0,8Schraubenverschluss-System, Kabel nicht enthaltenø11×4,7Doppelt isoliert, schnurlos, Mikro-LastSeitliche Montage/PlattenmontageEdelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert

51.29 €

1 6 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] Dichtung, RollendruckstückeVerfügbar-Einseitige Walze, vertikalUL / CE / CSA11.771.5AC100/125V0.132.9341,3±0,8Schraubenverschluss-System, Kabel nicht enthaltenø11×4,7Doppelt isoliert, schnurlos, Mikro-LastSeitliche MontageEdelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Korpus) Kleine Größe Einsatzbereich, Betriebsbedingung Standard / Ölbeständig / Staubresistent Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -10::80
Schutzklasse IP67 Ausführung (Kontakt) Einpoliger Umschalter Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 1000
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 120 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 18 [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 46
Daten zum Kabel VCTF Öl-Code 3 m (3-adrig, End-Durchmesser: ø7 mm) Meldeleuchte NA Kabel/Kabellänge(m) 3
Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) Rechtsbewegung Details Ausführung Klemme gerade herausragend (kleiner versiegelter Schalter) Kontaktformat 1c

Technischer Support