Halb kompakte geschlossene Schalter / D4MC

Halb kompakte geschlossene Schalter / D4MC
  • Sonderpreis
Seal switch with improved strength, dust proof property and drip proof property

[Features]
· Seal switch with high durability of 10 million times or more and high repeatability due to built-in micro switch.
· Operation position is same as Z type in case of panel fitting type.
· Possible to use in applications requiring more strength, dust proof properties and drip proof properties than micro switch.
· Resin hardened mold terminals are also available.
· Approved by UL, CCC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D4MC-1000
D4MC-2000
D4MC-2020
D4MC-3030
D4MC-5000
D4MC-5020
D4MC-5040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form (Erfassungsbereich) Ausführung (Stößel) Dichtung (Muffen) Ausführung (Hebel) [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[R] Länge (Hebel)
(mm)
Detektor-Element Details Bewegung nach OT
(mm)
Betriebsstellung OP
(mm)
Außen-Ø Rollenausführung

39.60 €

31.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)--[Gelenkhebel] Scharnierhebel1.67-48.572.7Edelstahl-Hebel R72.7425±1--

47.37 €

37.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)--[Gelenkrollenhebel] Scharnier/Rolle/Hebel1.96-48.563.7Edelstahl-Hebel R63.7540±12ø12,7×7,5Kunststoffrolle

53.00 €

1 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)--[Gelenkrollenhebel] Scharnier/Rolle/Kurzer Hebel2.94-48.541Edelstahl-Hebel R41240±1ø12,7×7,5Kunststoffrolle

43.69 €

34.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)--[Gelenkrollenhebel] Scharnierrolle, kurzer Hebel für unidirektionale Betätigung2.94-48.546.6Edelstahl-Hebel R46.6250±1ø12,7×7,5Kunststoffrolle

72.68 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Plattenbefestigungs-DruckstückNA-5.881.64721.8Edelstahl-Drucktaste521,8±1,2ø8,4-

81.03 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-RollendruckstückNA-5.881.64733.4Edelstahl-Rolle533,4±1,2ø12,7×5Edelstahl-Rolle

81.03 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-KreuzrollendruckstückNA-5.881.64733.4Edelstahl-Rolle533,4±1,2ø12,7×5Edelstahl-Rolle

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Korpus) Kleine Größe Einsatzbereich, Betriebsbedingung Standard / Staubresistent Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -10::80
Prüfsiegel UL / GB (CCC) Schutzklasse IP67 Ausführung (Kontakt) Einpoliger Umschalter
Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 1000 Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 120 Spannung (elektrisch, bewertete)(V) DC30V oder weniger / AC240/250V
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) 10 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 55 [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 21.7
Anschluss-Spezifikation Klemmschraube (M4 kleine Halbrundkopfschrauben - innengezahnte Scheibe enthalten) Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) Ausführung ohne Kabel

Technischer Support