Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D5A-1100 |
D5A-2100 |
D5A-2200 |
D5A-3210 |
D5A-3300 |
D5A-3310 |
D5A-5210 |
D5A-7410 |
D5A-8511 |
D5A-8515 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Stößel) | Schutzklasse | [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich) (N) | [PT] Vorlauf (Schalter) (mm) | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete) (A) | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Anschluss-Spezifikation | Kabel/Kabellänge (m) | Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) | Details Ausführung | Außen-Ø | Montagemethode | Wiederholgenauigkeit | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Steckstift, Druckstücke | IP40 | 0.29 | - | 0.01 | - | - | 18 | Ausführung mit Stiftstößel Keramikdruckstück R3.7 | NA | 1.5 | 2 | Ausführung M5-Stecker (einschließlich Kontaktpunkt) | 1 | Vorverdrahtet | Ausführung mit Kontaktausgang (B Kontakt M5) | M5x0,5 | Plattenmontage | max. 1 μm | 1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten) | ||
340.20 € 214.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Oberstößel] Steckstift, Druckstücke | IP40 | 0.29 | - | 0.01 | - | - | 18 | Ausführung mit Stiftstößel Keramikdruckstück R3.7 | NA | 1.5 | 2 | Ausführung M5-Stecker (einschließlich Kontaktpunkt) | 1 | Vorverdrahtet | Ausführung mit Kontaktausgang (B Kontakt M5) | M5x0,5 | Plattenmontage | max. 3 μm | 1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten) | ||
340.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Steckstift, Druckstücke | IP40 | 0.49 | - | 0.01 | - | - | 18 | Ausführung mit Stiftstößel Keramikdruckstück R3.7 | NA | 1.5 | 2 | Ausführung M5-Stecker (einschließlich Kontaktpunkt) | 1 | Vorverdrahtet | Ausführung mit Kontaktausgang (B Kontakt M5) | M5x0,5 | Plattenmontage | max. 3 μm | 1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten) | ||
575.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Steckstift, Druckstücke | IP67 | 0.49 | - | 0.1 | - | - | 21.5 | Ausführung mit Stiftstößel Keramikdruckstück R4.85 | Verfügbar | 1.5 | 6.5 | M8-Steckverbinder (Kontakt nicht im Lieferumfang enthalten) | 1 | Vorverdrahtet | Berührungslos, 2-adriger Ausgang (PNP-Ausgang, M8) | M8x0,5 | Plattenmontage | max. 1 μm | 1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten) | ||
377.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Steckstift, Druckstücke | IP67 | 0.98 | - | 0.01 | - | - | 16.5 | Ausführung mit Stiftstößel Keramikdruckstück R4.85 | NA | 1.5 | 6.5 | Ausführung M8-Steckverbinder (einschließlich Kontaktpunkt) | 1 | Vorverdrahtet | Ausführung mit Kontaktausgang (B Kontakt M8) | M8x0,5 | Plattenmontage | max. 1 μm | 1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten) | ||
575.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Steckstift, Druckstücke | IP67 | 0.98 | - | 0.1 | - | - | 21.5 | Ausführung mit Stiftstößel Keramikdruckstück R4.85 | Verfügbar | 1.5 | 6.5 | M8-Steckverbinder (Kontakt nicht im Lieferumfang enthalten) | 1 | Vorverdrahtet | Berührungslos, 2-adriger Ausgang (PNP-Ausgang, M8) | M8x0,5 | Plattenmontage | max. 1 μm | Nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten | ||
598.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Steckstift, Druckstücke | IP67 | 0.49 | - | 0.1 | 12 | 8 | 20 | Ausführung mit Stiftstößel Keramikdruckstück R4.85 | Verfügbar | 1.5 | 10,5±0,4 | - | 1 | Vorverdrahtet | Berührungslos, 2-adriger Ausgang (PNP-Ausgang, schlankes Design) | - | Montage Vorderseite | max. 1 μm | - | ||
940.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Steckstift, Druckstücke | IP67 | 2.45 | 1 | 0.1 | - | - | 45 | Ausführung Kugeldruckstück (Karbidkugel 1/8 Zoll) | Verfügbar | 2 | 4.4 | Ausführung M16-Steckverbinder (Kontakt enthalten/Kontakt nicht im Lieferumfang enthalten) | 1 | Vorverdrahtet | Berührungslos, 2-adriger Ausgang (PNP-Ausgang, M16) | M16x0,5 | Plattenmontage | max. 3 μm | - | ||
726.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Druckstück oben | IP67 | 3.93 | 1 | 0.1 | 30 | 16 | 45 | Ausführung Druckstück oben ø8 | Verfügbar | 5 | 21±0,4 | - | 3 | Vorverdrahtet | Berührungslos, 2-poliger Ausgang (PNP-Ausgang, Grenzwert) | - | Montage Vorderseite | max. 3 μm | - | ||
841.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Druckstück oben | IP67 | 3.93 | 1 | 0.1 | 30 | 16 | 45 | Ausführung Druckstück oben ø8 | Verfügbar | 5 | 21±0,4 | - | 5 | Steckverbinder | Berührungslos, Ausgang (PNP-Ausgang, Grenzwert) | - | Montage Vorderseite | max. 3 μm | - |
Loading...
Form (Erfassungsbereich) | Stößel | Größe (Korpus) | Standard | Einsatzbereich, Betriebsbedingung | Standard / Kältebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Dichtung (Muffen) | NA | Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -20::75 | Ausführung (Kontakt) | Gegenseitig isolierender Umschalter |
Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) | 1000 | Spannung (elektrisch, bewertete)(V) | DC30V oder weniger | Daten zum Kabel | Ölbeständiges Kabel ø3 0,08 mm2 2-adrig |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Stößel)
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N)
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A)
Detektor-Element Details
Meldeleuchte
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Anschluss-Spezifikation
Kabel/Kabellänge(m)
Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode)
Details Ausführung
Außen-Ø
Montagemethode
Wiederholgenauigkeit
Kontaktformat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften