Tastschalter D5B

Tastschalter D5B
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
For detecting object from multiple directions

[Features]
· Multi-application tactile switch to detect the object from multiple direction.
· Slow actions switch structure
· Contact with metallic plating and high contact reliability due to micro load.
· Direct input to microcomputer and programmable controller is possible.
· Three type of M5, M8, M10 with small outer diameter.
· Panel fitting system with easy fitting
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D5B-1011
D5B-1013
D5B-1015
D5B-1023
D5B-1511
D5B-1513
D5B-1533
D5B-1535
D5B-5013
D5B-5015
D5B-5021
D5B-5511
D5B-5513
D5B-5515
D5B-8011
D5B-8013
D5B-8023
D5B-8511
D5B-8513
D5B-8515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form (Erfassungsbereich) Ausführung (Stößel) Dichtung (Muffen) Ausführung (Betätigung) [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
[TT] Hub (max.)
(mm)
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Meldeleuchte Anschluss-Spezifikation Kabel/Kabellänge
(m)
Details Ausführung Außen-Ø Antenne Kontaktformat

31.59 €

1 6 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Halbkugel-DruckstückNA-1.470.31.033.3Halbkugel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R4.5Ausführung M10-Steckverbinder1Berührungsschalter, Kunststoff-DruckstückM10x0,5-1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

133.93 €

1 4 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Halbkugel-DruckstückNA-1.470.31.033.3Halbkugel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R4.5Ausführung M10-Steckverbinder3Berührungsschalter, Kunststoff-DruckstückM10x0,5-1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

211.75 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Halbkugel-DruckstückNA-1.470.31.033.3Halbkugel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R4.5Ausführung M10-Steckverbinder5Berührungsschalter, Kunststoff-DruckstückM10x0,5-1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

174.88 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Kegel-DruckstückNA-1.470.31.039.3Kegel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R0.9Ausführung M10-Steckverbinder3Berührungsschalter, Kunststoff-DruckstückM10x0,5-1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

174.88 €

1 7 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallbolzen] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.051430111.1Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M10-Steckverbinder1Berührungsschalter, EdelstahldrahtM10x0,5Verfügbar1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

174.88 €

1 7 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallbolzen] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.051430111.1Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M10-Steckverbinder3Berührungsschalter, EdelstahldrahtM10x0,5Verfügbar1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

143.15 €

1 7 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallbolzen] Kabel, Federn (Lange Federn)0.051430111.1Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M10-Steckverbinder3Berührungsschalter, EdelstahldrahtM10x0,5Verfügbar1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

142.80 €

112.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stabausführung--[Feder + Metallbolzen] Kabel, Federn (Lange Federn)0.051430111.1Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M10-Steckverbinder5Berührungsschalter, EdelstahldrahtM10x0,5Verfügbar1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

174.88 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Halbkugel-DruckstückNA-0.740.30.824.5Halbkugel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R2.15Ausführung M5-Steckverbinder3Kunststoff-DruckstückM5x0,5-Nur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

192.38 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Halbkugel-DruckstückNA-0.740.30.824.5Halbkugel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R2.15Ausführung M5-Steckverbinder5Kunststoff-DruckstückM5x0,5-Nur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

154.93 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Kegel-DruckstückNA-0.740.30.827Kegel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R0.5Ausführung M5-Steckverbinder1Kunststoff-DruckstückM5x0,5-Nur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

160.88 €

1 7 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallbolzen] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.05112264.1Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,4Ausführung M5-Steckverbinder1EdelstahldrahtM5x0,5VerfügbarNur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

126.19 €

99.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stabausführung--[Feder + Metallbolzen] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.05112264.1Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,4Ausführung M5-Steckverbinder3EdelstahldrahtM5x0,5VerfügbarNur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

57.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallbolzen] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.05112264.1Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,4Ausführung M5-Steckverbinder5EdelstahldrahtM5x0,5VerfügbarNur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

172.55 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Halbkugel-DruckstückNA-0.980.30.928Halbkugel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R3.5Ausführung M8-Steckverbinder1Kunststoff-DruckstückM8x0,5-Nur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

190.28 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Halbkugel-DruckstückNA-0.980.30.928Halbkugel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R3.5Ausführung M8-Steckverbinder3Kunststoff-DruckstückM8x0,5-Nur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

186.55 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Kegel-DruckstückNA-0.980.30.932.5Kegel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R0.8Ausführung M8-Steckverbinder3Kunststoff-DruckstückM8x0,5-Nur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

42.97 €

20.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stabausführung--[Feder + Metallbolzen] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.05112392.8Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M8-Steckverbinder1EdelstahldrahtM8x0,5VerfügbarNur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

190.28 €

1 7 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallbolzen] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.05112392.8Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M8-Steckverbinder3EdelstahldrahtM8x0,5VerfügbarNur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

57.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallbolzen] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.05112392.8Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M8-Steckverbinder5EdelstahldrahtM8x0,5VerfügbarNur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Korpus) Kleine Größe Einsatzbereich, Betriebsbedingung Standard Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -10::70
Schutzklasse IP67 Ausführung (Kontakt) Gegenseitig isolierender Umschalter Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 1000
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 120 Spannung (elektrisch, bewertete)(V) DC30V oder weniger Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) 0.03
Detektor-Element Details Ölbeständiges Kabel ø3 0,08 mm2 2-adrig Betriebsrichtung Verzögert

Technischer Support