Grenzschalter-Steckverbinder SC

Grenzschalter-Steckverbinder SC
  • Mengenrabatt
Use to increase water proof and drip proof property of conduit port. The format of connector can be selected according to the outer diameter of cable and various models of limit switch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-1M
SC-2F
SC-2M
SC-3M
SC-5M
SC-6
SC-22
SC-P2
SC-P3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingestelltes Format Kabelkanalöffnung Passendes Kabel Dichtung/Gummi-Innendurchmesser
(mm)
Anzahl der Kerne

7.73 €

1 6 Arbeitstage -G1/2Für Gummikabel/Kabel (Universalausführung)7-

19.67 €

1 26 Arbeitstage -G1/2--2

7.73 €

1 6 Arbeitstage -G1/2Für Gummikabel/Kabel (Universalausführung)9-

7.73 €

1 6 Arbeitstage -G1/2Für Gummikabel/Kabel (Universalausführung)12.5-

7.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -G1/2Für Gummikabel/Kabel (Universalausführung)11-

8.31 €

1 6 Arbeitstage -G1/2Für Gummikabel/Kabel9-

10.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -G1/2Für Gummikabel/Kabel (korrosionsbeständig)9-

0.84 €

1 6 Arbeitstage -G1/2Für Gummikabel/Kabel10.6-

0.79 €

1 6 Arbeitstage Für Modell-WL□-GPg13,5Für Gummikabel/Kabel9.6-

Loading...

  1. 1

Technischer Support