Kleine geschlossene Schalter SHL

Kleine geschlossene Schalter SHL
[Features]
· Compact general-purpose horizontal type
· Series of micro load types is also made.
· Built-in coil spring system switch boasting high durability in robust, precise die-cast case.
· Compact and can be used in applications wherein single usage of micro switch is very unsafe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHL-D55
SHL-D55-01
SHL-Q55-01
SHL-Q2155
SHL-Q2155-01
SHL-Q2255
SHL-Q2255-01
SHL-W55
SHL-W2155
SHL-W255
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Detektorteil, Form Stößelform-Modell Muffendichtung Modell mit Hebel Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Bewegung zur Schaltung P.T.
(mm)
Bewertete Betriebsspannung
(V)
Bewertete elektrische Leitfähigkeit
(A)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Hebellänge R
(mm)
Daten zum Kabel Detektor-Element Details Bewegung nach OT
(mm)
Betriebsstellung OP
(mm)
Details Ausführung Außen-Ø Montagemethode

83.37 €

1 7 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Druckstück obenNA-9.811.5DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / Mehr als AC300V1573.538.9-VCTF, 3-adrig, End-Durchmesser ø7 mmEdelstahl-Drucktaste234±0,8Allgemeine Form-Platte/seitliche Montage

90.25 €

1 7 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Druckstück obenNA-9.811.5DC30V oder weniger / AC100/125V0.573.538.9-VCTF, 3-adrig, End-Durchmesser ø7 mmEdelstahl-Drucktaste234±0,8Mikro-Last-Platte/seitliche Montage

68.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößelausführung[Oberstößel] Plattenbefestigungs-DruckstückNA-9.811.5DC30V oder weniger / AC100/125V0.573.538.9--Edelstahl-Drucktaste234±0,8Mikro-Lastø7,8Platte/seitliche Montage

70.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößelausführung[Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-KreuzrollendruckstückNA-9.811.5DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / Mehr als AC300V1573.538.9--Rostfreie gesinterte Aluminiumlegierung Rolle ø11 × 4,7243±0,8Allgemeine Formø11×4,7Platte/seitliche Montage

70.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößelausführung[Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-KreuzrollendruckstückNA-9.811.5DC30V oder weniger / AC100/125V0.573.538.9--Rostfreie gesinterte Aluminiumlegierung Rolle ø11 × 4,7243±0,8Mikro-Lastø11×4,7Platte/seitliche Montage

100.10 €

1 7 Arbeitstage Stößelausführung[Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-RollendruckstückNA-9.811.5DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / Mehr als AC300V1573.538.9--Rostfreie gesinterte Aluminiumlegierung Rolle ø11 × 4,7243±0,8Allgemeine Formø11×4,7Platte/seitliche Montage

69.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößelausführung[Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-RollendruckstückNA-9.811.5DC30V oder weniger / AC100/125V0.573.538.9--Rostfreie gesinterte Aluminiumlegierung Rolle ø11 × 4,7243±0,8Mikro-Lastø11×4,7Platte/seitliche Montage

72.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)--[Gelenkhebel] Scharnier/Kurzer Hebel3.148DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / Mehr als AC300V1542.540.935-Edelstahl-Hebel321,5±1Allgemeine Form-Seitliche Montage

92.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)--[Gelenkrollenhebel] Scharnier/Rolle/Hebel2.5513DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / Mehr als AC300V1542.540.951-Edelstahl-Rolle, gesintert, ø9,5 × 4,05.533,5±1Allgemeine Form-Seitliche Montage

100.10 €

1 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)--[Gelenkrollenhebel] Scharnier/Rolle/Kurzer Hebel3.928DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / Mehr als AC300V1542.540.931-Edelstahl-Rolle, gesintert, ø9,5 × 4,0333±1Allgemeine Form-Seitliche Montage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe Hauptkörper Kleine Größe Umgebung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) -10::80
Erfüllte Norm TÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA Schutzart IP67 Kontaktart Einpoliger Umschalter
Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) 1000 Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) 120 Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) 17.5
Meldeleuchte NA Betriebsrichtung Sprungkontakt Kontaktformat 1c

Technischer Support