Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TP70-1A1 |
TP70-1A2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | Montagemethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258.35 € 204.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 252 | Montage Vorderseite | ||
127.13 € 61.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63.2 | 262~367 | Montage von unten (mit Höhenverstellung) |
Loading...
Größe (Korpus) | Standard | Einsatzbereich, Betriebsbedingung | Standard | Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -10::70 |
---|---|---|---|---|---|
Prüfsiegel | TÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA | Schutzklasse | IP65 | [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N) | 1.5 |
[PT] Winkel (Schalter)(Grad) | 15 | Ausführung (Kontakt) | Einpoliger Umschalter | Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) | 100 |
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) | 60 | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 61 | Detektor-Element Details | Kunststoffstange |
Meldeleuchte | NA | Anschluss-Spezifikation | Schraubklemmen-Anschluss | Details Ausführung | Integrierter Schalter (Modell D4N-2187) integrierte Form |
Funktion | Nur integrierter Schalter | Kontaktformat | 1a1b |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagemethode
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften