Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VB-2111 |
VB-2121 |
VB-2141 |
VB-2211 |
VB-2221 |
VB-2241 |
VB-3111 |
VB-3121 |
VB-3211 |
VB-3221 |
VB-3241 |
VB-3251 |
VB-4211 |
VB-4221 |
VB-4241 |
VB-6211 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zahl der Stößelreihe | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Detektor-Element Details | Betriebsstellung OP (mm) | Kastenform | Kabelrohr-Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | 2 | 58 | 98 | Ausführung Kegeldruckstück | 26±0,4 | Mit Kopf | Zwei seitliche Positionen | ||
129.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | 58 | 98 | Ausführung Kegeldruckstück | 26±0,4 | Mit Kopf | 4 Einführungen | ||
113.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 | 58 | 85 | Ausführung Kegeldruckstück | 13±0,4 | Kein Flansch | Zwei seitliche Positionen | ||
126.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 58 | 98 | Ausführung Rollen-Druckstück | 32±0,4 | Mit Kopf | Zwei seitliche Positionen | |
126.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 58 | 98 | Ausführung Rollen-Druckstück | 32±0,4 | Mit Kopf | 4 Einführungen | |
110.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | 58 | 85 | Ausführung Rollen-Druckstück | 19±0,4 | Kein Flansch | Zwei seitliche Positionen | ||
142.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 70 | 98 | Ausführung Kegeldruckstück | 26±0,4 | Mit Kopf | Zwei seitliche Positionen | ||
148.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 70 | 98 | Ausführung Kegeldruckstück | 26±0,4 | Mit Kopf | 4 Einführungen | ||
164.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 70 | 98 | Ausführung Rollen-Druckstück | 32±0,4 | Mit Kopf | Zwei seitliche Positionen | ||
144.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 70 | 98 | Ausführung Rollen-Druckstück | 32±0,4 | Mit Kopf | 4 Einführungen | ||
150.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 70 | 85 | Ausführung Rollen-Druckstück | 19±0,4 | Kein Flansch | Zwei seitliche Positionen | |
149.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 70 | 85 | Ausführung Rollen-Druckstück | 19±0,4 | Kein Flansch | 4 Einführungen | |
196.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 82 | 98 | Ausführung Rollen-Druckstück | 32±0,4 | Mit Kopf | Zwei seitliche Positionen | ||
166.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 82 | 98 | Ausführung Rollen-Druckstück | 32±0,4 | Mit Kopf | 4 Einführungen | ||
181.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 82 | 85 | Ausführung Rollen-Druckstück | 19±0,4 | Kein Flansch | Zwei seitliche Positionen | |
261.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 106 | 98 | Ausführung Rollen-Druckstück | 32±0,4 | Mit Kopf | Zwei seitliche Positionen |
Loading...
Detektorteil, Form | Stößelausführung | Größe Hauptkörper | Standard | Umgebung | Standard / Ölbeständig / Wasserbeständig |
---|---|---|---|---|---|
Stößelform-Modell | Mehrfach | Muffendichtung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 |
Erfüllte Norm | GB (CCC) | Schutzart | IP67 | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N) | 14.71 |
Bewegung zur Schaltung P.T.(mm) | 1.5 | Kontaktart | Einpoliger Umschalter | Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 500 |
Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 120 | Bewertete Betriebsspannung(V) | AC100/125V / AC240/250V | Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 10 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 68 | Meldeleuchte | NA | Bewegung nach OT(mm) | 3.5 |
Kautschukmaterial (Abstreifer) | NBR (Nitrilkautschuk) | Details Ausführung | Allgemeine Ausführung, Druckstück mit Ölfilter |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zahl der Stößelreihe
Detektor-Element Details
Betriebsstellung OP(mm)
Kastenform
Kabelrohr-Größe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften