Kompakte geschlossene Schalter ZC-55

Kompakte geschlossene Schalter ZC-55
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Compact seal switch with high durability (10 million times), and high accuracy

[Features]
· Compact and high accuracy seal switch: Compact and high accuracy seal switch with high durability of 10 million times or more, and high repeatability due to built-in micro switch.
· Fitting pitch same as Z type.
· Power required for operation (OF) is less as compared to the general limit switch.
· Operation display convenient for maintenance and inspection is also available.
· Approved by EN(TüV), UL, CCC.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZC-D55
ZC-D55-L4
ZC-N2155
ZC-N2255
ZC-N2255-L4
ZC-N2255-MR VCT 1M
ZC-N2255-MR VCT 3M
ZC-Q55-L4
ZC-Q2155
ZC-Q2255
ZC-Q2255-MR VCT 3M
ZC-W55
ZC-W155
ZC-W2155
ZC-W255
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form (Erfassungsbereich) Ausführung (Stößel) Dichtung (Muffen) Ausführung (Hebel) Prüfsiegel Schutzklasse [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
Ausführung (Kontakt) Ausführung (Kontaktpunkt) Dauer (Nutzung, mechanisch)
(10000 mal)
Spannung (elektrisch, bewertete)
(V)
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)
(A)
[B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Meldeleuchte Kabel/Kabellänge
(m)
Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) Details Ausführung Montagemethode Art der Anschlussleitung

94.50 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Oberstößel] Druckstück obenNA-TÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP6711.81.5--1000AC240/250V1021.75537.3------

23.06 €

12.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel[Oberstößel] Druckstück obenNA-TÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP6711.81.5Einpoliger Umschalter-1000AC240/250V1021.75537.3LED-----

140.58 €

88.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel[Rollendruckstücke] Dichtung, Kreuz, RollendruckstückeVerfügbar-TÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP676.861.5--1000AC240/250V1021.75537.3------

109.11 €

86.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel[Rollendruckstücke] Dichtung, RollendruckstückeVerfügbar-TÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP676.861.5--1000AC240/250V1021.75537.3------

39.59 €

18.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel[Rollendruckstücke] Dichtung, RollendruckstückeVerfügbar-TÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP676.861.5--1000AC240/250V1021.75537.3LED-----

56.57 €

1 6 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] Dichtung, RollendruckstückeNA-TÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP676.861.5Einpoliger UmschalterNiet1000AC240/250V1021.75537.3-1Rechts ausziehbar--VCT

67.61 €

35.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel[Rollendruckstücke] Dichtung, RollendruckstückeVerfügbar-TÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP676.861.5--1000AC240/250V1021.75537.3-3----

29.34 €

14.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel[Oberstößel] Plattenbefestigungs-Druckstück----11.8-Einpoliger Umschalter--DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V----LED--GrundkörperPlattenmontage/seitlich montiert-

104.83 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-KreuzrollendruckstückNA-TÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP6711.81.5--1000AC240/250V1021.75537.3------

104.83 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-RollendruckstückNA-TÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP6711.81.5--1000AC240/250V1021.75537.3------

53.86 €

25.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel[Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-RollendruckstückNA-TÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP6711.81.5--1000AC240/250V1021.75537.3-3----

78.40 €

49.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)--[Gelenkhebel] Scharnier/Kurzer HebelTÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP673.92---1000AC240/250V1021.75537.3------

60.01 €

47.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)--[Gelenkhebel] ScharnierhebelTÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP672.75---1000AC240/250V1021.75537.3------

63.37 €

50.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)--[Gelenkrollenhebel] Scharnier/Rolle/HebelTÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP672.75---1000AC240/250V1021.75537.3------

82.78 €

1 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)--[Gelenkrollenhebel] Scharnier/Rolle/Kurzer HebelTÜV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP673.92---1000AC240/250V1021.75537.3------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Korpus) Kleine Größe Einsatzbereich, Betriebsbedingung Standard Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -10::80
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 120

Technischer Support