Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HL-5000 |
HL-5000G |
HL-5030 |
HL-5050 |
HL-5100 |
HL-5200 |
HL-5300 |
HL-5300G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form (Erfassungsbereich) | Ausführung (Stößel) | Dichtung (Muffen) | Ausführung (Rollen, Hebel) | Ausführung (Betätigung) | [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich) (N) | [PT] Vorlauf (Schalter) (mm) | [PT] Winkel (Schalter) (Grad) | Anschluss-Spezifikation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.99 € 19.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | - | Standard | - | 7.35 | - | 20 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | ||
91.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | - | Standard | - | 7.35 | - | 20 | Masseklemme/M5 hinten, mit Gewindeverbinder | ||
54.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | - | Variable Rollenhebel | - | 7.35 | - | 20 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | |
47.07 € 21.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stabausführung | - | - | - | Variable Metallstangen | 7.35 | - | 20 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | ||
42.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stößel | [Oberstößel] Dichtung, Druckstücke | Verfügbar | - | - | 8.83 | 1.5 | - | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | |
41.63 € 19.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößel | [Rollendruckstücke] Dichtung, Rollendruckstücke | Verfügbar | - | - | 8.83 | 1.5 | - | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | ||
46.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stabausführung | - | - | - | [Feder + Metallbolzen] Schraubenfeder | 1.47 | 30 | - | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | |
84.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stabausführung | - | - | - | [Feder + Metallbolzen] Schraubenfeder | 1.47 | 30 | - | Masseklemme/M5 hinten, mit Gewindeverbinder |
Loading...
Größe (Korpus) | Kleine Größe | Einsatzbereich, Betriebsbedingung | Standard | Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -5::65 |
---|---|---|---|---|---|
Prüfsiegel | GB (CCC) | Schutzklasse | IP65 | Ausführung (Kontakt) | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung |
Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) | 1000 | Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) | 120 | Spannung (elektrisch, bewertete)(V) | AC240/250V |
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) | 5 | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 34 | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 33 |
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 60.6 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form (Erfassungsbereich)
Ausführung (Stößel)
Dichtung (Muffen)
Ausführung (Rollen, Hebel)
Ausführung (Betätigung)
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N)
Anschluss-Spezifikation
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften