Mikroschalter allgemeines Zubehör VAL

Mikroschalter allgemeines Zubehör VAL
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Pin push button type and exclusively for the models with OF1/96N or more.

[Features]
· Actuators are supplementary components used when operating the switch using cams or dogs or when transmitting mechanical movements that are not in alignment with the push button of switch.
· The VAL series are suitable for cases where a switch is operated by a rotary cam or sliding devices with relatively low operation frequency.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VAL
VAL02
VAL2
VAL2-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form des Erkennungsteils Hebelform Ausführung mit Rollenhebel Detektormaterial Betriebsstellung OP

1.59 €

0.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Ausführung mit HebelAusführung mit Blatt/Feder-Edelstahl-Hebel14,9±0,5

2.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführung mit Rollenhebel-Ausführung Rolle, Blatt, FederEdelstahl-Rolle20,5±0,5

1.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführung mit Rollenhebel-Ausführung Rolle, Blatt, FederPolyacetal-Kunststoffrolle20,5±0,5

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --Ausführung Rolle, Blatt, FederPolyacetal-Kunststoffrolle20,5±0,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper Außenform Breite B(mm) 18.2 Grundkörper Außenform Höhe H(mm) 5.6 Grundkörper Außenform Länge H(mm) 27.8

Technischer Support