Mikroschalter allgemeines Zubehör VAM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VAM
VAM2
VAM21
VAM22
VAM-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form des Erkennungsteils Hebelform Ausführung mit Rollenhebel Alle Ausführungen mit Blatt Detektormaterial Betriebsstellung OP Grundkörper Außenform Breite B
(mm)

3.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ausführung mit HebelAusführung Umkehrschalter mit Scharnier/langem Hebel--Edelstahl-Hebel20±945

3.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführung mit Rollenhebel-Ausführung Umkehrschalter mit Rollenhebel/langem Hebel-Edelstahl-Rolle31±648

1.93 €

1 6 Arbeitstage Ausführung mit HebelAusführung Umkehrschalter/Scharnierhebel--Edelstahl-Hebel20±430

3.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführung mit Rollenhebel-Ausführung Umkehrschalter mit Scharnier/Rolle/Hebel-Edelstahl-Rolle31±338

3.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Alle mit Blatt--Ausführung Umkehrschalter mit Scharnier/UmschalthebelEdelstahl-Hebel30±547

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper Außenform Länge H(mm) 27.8

Technischer Support