Schwere Rolle mit Rahmen (flaches Modell) C-1400

Schwere Rolle mit Rahmen (flaches Modell) C-1400
  • Mengenrabatt
A sealed dust-proof type.

[Features]
· A sealed dust-proof type with double bearings (75 mm or greater).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1400120
C-1400200
C-1400600
C-1400750
C-1400900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lager Tragfähigkeit, 2 Stück
(kg)
Montagehöhe
(mm)
Montagebohrung Abstand P
(mm)

112.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12028Zweifach1000125.5115

717.75 €

1 9 Arbeitstage 20050Zweifach2500215216

65.05 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 6026Einfach4506770

79.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7526Zweifach6008894

105.98 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 9026Zweifach70095.594

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagebohrungsausführung Lange Öffnung Mit oder ohne Rahmen Mit Rahmen

Technischer Support