Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-2150750
Rad-Ø(mm) | 75 | Radbreite B(mm) | 32 | Lager | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit, 2 Stück(kg) | 650 | Montagebohrungsausführung | Lange Öffnung | Montagehöhe(mm) | 88 |
Montagebohrung Abstand P(mm) | 94 | Mit oder ohne Rahmen | Mit Rahmen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften