Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S-3650150
Rad-Ø(mm) | 150 | Radbreite B(mm) | 43 | Lager | Zweifach |
---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit, 2 Stück(kg) | 2200 | Montagebohrungsausführung | Lange Öffnung | Montagehöhe(mm) | 165 |
Montagebohrung Abstand P(mm) | 185 | Mit oder ohne Rahmen | Mit Rahmen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften