Komplett aus rostfreiem Edelstahl, schwere Walze ohne Rahmen (V-Modell) S-3100

Komplett aus rostfreiem Edelstahl, schwere Walze ohne Rahmen (V-Modell) S-3100
A sealed, dust-proof model.

[Features]
· The frame is made from SUS304 and the roller is made from SUS303 stainless steel.
· Employ high-grade machinery bearings for superior durability.
· The 440C bearings feature rubber seals (sealed dust-proof type) for excellent water resistance etc.
· A 200 mm wide type is also available for even higher loads.
· Rust-proofed 440C bearings display vastly superior rust-proofing characteristics compared to other metals.
· The frame includes screw-mounting holes so that mounting can be performed either by welding or with screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-3100110
S-3100150
S-3100200
S-3100500
S-3100900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRad-Ø
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lager Bohrungs-Ø F
(φ)

307.38 €

1 20 Arbeitstage 1011024Einfach12

973.74 €

1 20 Arbeitstage 1015043Zweifach20

1,404.35 €

1 20 Arbeitstage 1020050Zweifach25

109.13 €

1 6 Arbeitstage 105020Einfach10

217.83 €

1 20 Arbeitstage 109020Einfach10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit oder ohne Rahmen Ohne Rahmen Metalleinsatz Mit Metallkern

Technischer Support