Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 67 - 96 mm / [Traglast] 58.8, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Mit den Heberollen mit Gerätefuß von PARTS SEIKO kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 67 und 96 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Heberollen beträgt je nach Variante 58.8 oder 117.6 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CABF50B |
CABF50W |
CABF75B |
CABF75W |
CNBF50B |
CNBF50W |
CNBF75B |
CNBF75W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Schraubendurchmesser M1 | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Wendekreis E (mm) | Farbe | Einsteller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.42 € 11.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Schwarz | Verfügbar | |
16.18 € | 1 | 21 Arbeitstage | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Weiß | Verfügbar | ||
22.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Schwarz | Verfügbar | ||
21.02 € 12.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Weiß | Verfügbar | |
12.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Schwarz | kA | ||
12.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Weiß | kA | ||
17.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Schwarz | kA | ||
17.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Weiß | kA |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | EN 1.0038 Äquiv. | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Schraubendurchmesser M1
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Wendekreis E(mm)
Farbe
Einsteller
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften