Heberollen mit Gerätefuß / CABS, CNBS / Kunststoff-Korpus / Nylon-Belag / 2-rädrig / Gewindebolzen, Lochplatte / Gerätefuß

Heberollen mit Gerätefuß / CABS, CNBS / Kunststoff-Korpus / Nylon-Belag / 2-rädrig / Gewindebolzen, Lochplatte / Gerätefuß
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 67 - 96 mm / [Traglast] 58.8, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



PARTS SEIKO hat diese Heberollen mit Gerätefuß konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 67 und 96 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Heberollen zwischen 58.8 oder 117.6 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 140 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CABS50W
CABS75W
CNBS50W
CNBS75W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Schraubendurchmesser M1 Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Wendekreis E
(mm)
Einsteller

24.01 €

13.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6735.01~80.0058.8M12507030Verfügbar

35.82 €

1 6 Arbeitstage 9680.01~140.00117.6M16758535Verfügbar

18.04 €

1 9 Arbeitstage 6735.01~80.0058.8-507030kA

25.52 €

1 6 Arbeitstage 9680.01~140.00117.6-758535kA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag kA Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen
Farbe Weiß

Technischer Support