Heberollen mit Gerätefuß / CABF□U, CNBF□U / Kunststoff-Korpus / Nylon Rad / Gewindebolzen, Lochplatte / Gerätefuß

Heberollen mit Gerätefuß / CABF□U, CNBF□U / Kunststoff-Korpus / Nylon Rad / Gewindebolzen, Lochplatte / Gerätefuß
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 67 - 96 mm / [Traglast] 58.8, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Heberollen mit Gerätefuß von PARTS SEIKO kann man Gegenstände bewegen. Zwischen 67 und 96 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Heberollen beträgt je nach Variante 58.8 oder 117.6 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CABF50UB
CABF50UW
CABF75UB
CABF75UW
CNBF50UB
CNBF50UW
CNBF75UB
CNBF75UW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Schraubendurchmesser M1 Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Wendekreis E
(mm)
Farbe Einsteller

22.66 €

1 5 Arbeitstage 6735.01~80.0058.8M12507030SchwarzVerfügbar

22.66 €

1 6 Arbeitstage 6735.01~80.0058.8M12507030WeißVerfügbar

30.26 €

17.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9680.01~140.00117.6M16758535SchwarzVerfügbar

32.77 €

1 9 Arbeitstage 9680.01~140.00117.6M16758535WeißVerfügbar

19.08 €

1 6 Arbeitstage 6735.01~80.0058.8M12507030SchwarzkA

19.08 €

1 5 Arbeitstage 6735.01~80.0058.8M12507030WeißkA

27.98 €

1 5 Arbeitstage 9680.01~140.00117.6M16758535SchwarzkA

27.98 €

1 5 Arbeitstage 9680.01~140.00117.6M16758535WeißkA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag kA Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial EN 1.0038 Äquiv. Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen

Technischer Support