Heberollen mit Gerätefuß / CAPF□U, CNPF□U / Kunststoff-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / Gerätefuß

Heberollen mit Gerätefuß / CAPF□U, CNPF□U / Kunststoff-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / Gerätefuß

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 63 - 92 mm / [Traglast] 58.8, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Verwendet werden die Heberollen mit Gerätefuß von PARTS SEIKO für den Transport von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 63 und 92 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Heberollen zwischen 58.8 oder 117.6 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAPF50UB
CAPF50UW
CAPF75UB
CAPF75UW
CNPF50UB
CNPF50UW
CNPF75UB
CNPF75UW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Wendekreis E
(mm)
Farbe Einsteller

21.80 €

1 10 Arbeitstage 6335.01~80.0058.8507030SchwarzVerfügbar

21.80 €

1 10 Arbeitstage 6335.01~80.0058.8507030WeißVerfügbar

31.33 €

1 10 Arbeitstage 9280.01~140.00117.6758535SchwarzVerfügbar

31.33 €

1 6 Arbeitstage 9280.01~140.00117.6758535WeißVerfügbar

18.22 €

1 6 Arbeitstage 6335.01~80.0058.8507030SchwarzkA

18.22 €

1 6 Arbeitstage 6335.01~80.0058.8507030WeißkA

26.56 €

1 6 Arbeitstage 9280.01~140.00117.6758535SchwarzkA

26.56 €

1 6 Arbeitstage 9280.01~140.00117.6758535WeißkA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial EN 1.0330 Äquiv. Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm) 55 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm) 42 Plattenlänge L2(mm) 74
Plattenbreite L1(mm) 61 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen

Technischer Support