Heberollen mit Gerätefuß / CABS□□UW, CNBS□□UW / Kunststoff-Korpus / Gummi-Belag / Gewindebolzen, Lochplatte / Gerätefuß

Heberollen mit Gerätefuß / CABS□□UW, CNBS□□UW / Kunststoff-Korpus / Gummi-Belag / Gewindebolzen, Lochplatte / Gerätefuß

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 67 - 96 mm / [Traglast] 58.8, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



PARTS SEIKO hat diese Heberollen mit Gerätefuß entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 67 und 96 mm. Die Höchstbelastung der Heberollen kann abhängig von der Variante 58.8 oder 117.6 daN (kgf) betragen. Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CABS50UW
CABS75UW
CNBS50UW
CNBS75UW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Schraubendurchmesser M1 Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Wendekreis E
(mm)
Einsteller

32.60 €

1 5 Arbeitstage 6735.01~80.0058.8M12507030Verfügbar

46.30 €

1 9 Arbeitstage 9680.01~140.00117.6M16758535Verfügbar

24.84 €

1 5 Arbeitstage 6735.01~80.0058.8M12507030kA

35.96 €

1 5 Arbeitstage 9680.01~140.00117.6M16758535kA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag kA Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen
Farbe Weiß

Technischer Support