Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NW10-50L |
NW16-50L |
NW16-70L |
NW25-50L |
NW25-50L-5S |
NW25-50L-6L |
NW25-70L |
NW40-50L |
NW40-50L-5S |
NW40-50L-5S-6L |
NW40-70L |
NW50-50L |
NW50-50L-6L |
NW63-50L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Flanschgröße (Nenngröße) | Rohraußen-Ø | Innendurchmesser | Type | Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW10 | 13.8 | 10 | a | 50 | ||
14.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW16 | 21.7 | 17.5 | d | 50 | ||
27.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW16 | 21.7 | 17.5 | d | 70 | ||
21.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 27.2 | 23 | a | 50 | ||
18.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 27.2 | 24 | a | 50 | ||
19.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW25 | 27.2 | 23 | a | 50 | ||
37.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 27.2 | 23 | a | 70 | ||
28.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 42.7 | 37.1 | a | 50 | ||
27.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 42.7 | 39 | a | 50 | ||
30.10 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW40 | 42.7 | 39 | a | 50 | ||
51.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 42.7 | 37.1 | a | 70 | ||
36.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW50 | 60.5 | 54.9 | b | 50 | ||
38.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW50 | 60.5 | 54.9 | b | 50 | ||
56.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW63 | 76.3 | 70.2 | c | 50 |
Loading...
Ausführung | Flange | Ausführung mit Flansch | Standard | Flanschausführung | Long |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Flanschgröße (Nenngröße)
Rohraußen-Ø
Innendurchmesser
Type
Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften