Ring Serie Mittelring (Mittelring mit Außenring) NW-OZ (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NW10/16-OZ-SBS
NW10/16-OZ-SVS
NW25-OZ-SKS
NW25-OZ-SVS
NW40-OZ-SKS
NW40-OZ-SVS
NW50-OZ-SKS
NW50-OZ-SVS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Flanschgröße (Nenngröße) Material of O-Ring

16.23 €

1 5 Arbeitstage 10NW10/16B: Nitrile

14.83 €

1 5 Arbeitstage 10NW10/16V: Viton

126.58 €

1 13 Arbeitstage 10NW25K: Kalrez

17.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10NW25V: Viton

151.91 €

1 12 Arbeitstage 10NW40K: Kalrez

21.01 €

1 5 Arbeitstage 10NW40V: Viton

190.06 €

1 12 Arbeitstage 10NW50K: Kalrez

25.47 €

1 5 Arbeitstage 10NW50V: Viton

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Center Rings Ausführung mit Zentrierring Center Ring with Outer Ring Werkstoff des Zentrierrings (oder Innenrings) Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Außenring, Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Technischer Support