NW-Sonder-Verbindungsteile NW-Kreuz (Teilenummern)

NW-Sonder-Verbindungsteile NW-Kreuz
High quality. Quick delivery. Low cost.

[Features]
· Products with special dimensions can be manufactured.
・In the case of SUS316L, direct use of "-6L" at end of the model number (OR316L).
· Surface treatment: G.B.B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NW40-X-S

Teilenummer
NW40-X-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

390.26 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung NW-Anschlussteile Befestigung, Ausführung Spezialkreuz Werkstoff Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
Flanschgröße (Nenngröße) NW40 Rohraußen-Ø 42.7 Innendurchmesser 37.1

Sie befinden sich auf der Seite für NW-Sonder-Verbindungsteile NW-Kreuz, die Teilenummer ist NW40-X-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NW40-X-S.

Technischer Support