Flexibler Fluoridschlauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-PD-2-[1-19/1]M
E-PD-2-[20,​100]M
E-PD-2-[21-99/1]M
E-PD-4-[1-19/1]M
E-PD-4-[20,​100]M
E-PD-4-[21-99/1]M
E-PD-6-[1-19/1]M
E-PD-6-[20,​100]M
E-PD-6-[21-99/1]M
E-PD-8-[1-19/1]M
E-PD-8-[20,​100]M
E-PD-8-[21-99/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø (φ) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C
(mm)
Length
(m)
1 9 Arbeitstage 24151 ~ 19
1 9 Arbeitstage 2415-
1 9 Arbeitstage 241521 ~ 99
1 9 Arbeitstage 46251 ~ 19
1 9 Arbeitstage 4625-
1 9 Arbeitstage 462521 ~ 99
1 9 Arbeitstage 69351 ~ 19
1 9 Arbeitstage 6935-
1 9 Arbeitstage 693521 ~ 99
1 9 Arbeitstage 812501 ~ 19
1 9 Arbeitstage 81250-
1 9 Arbeitstage 8125021 ~ 99

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver / Lebensmittel / Öl / Farbe, Lack Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Chemikalienbeständigkeit / Nicht haftend / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm
Schlauchmaterial Fluorkunststoff + Elastomer auf Urethanbasis Anschlussstück-Montage NA Farbton Transparent
Betriebsdruck bei 20 °C(MPa) 0~0.6 Betriebstemperaturbereich(°C) -20 – 80

Technischer Support