SB Stutzen, Typ D - Ablassverbindung

SB Stutzen, Typ D - Ablassverbindung
  • Mengenrabatt
Fast and easy repairs to leakage from drainage fittings.
[Compatible fittings] Screw-drainage pipe fittings (JIS B 2303) made of iron only. Drainage pipe fittings (by Daidore Co., Ltd., Hasegawa Foundry Co. Ltd.) * Cannot be used with 45°Y and 45° double Y types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB-40DE
SB-50DE
SB-65DE
SB-80DE
SB-100DE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Passende Anschlussstück-Dicke (t)
(mm)
Passender Anschlussstück-Außen-Ø (F)
(mm)
Passende Anschlussstück-Breite (h)
(mm)

99.11 €

1 8 Arbeitstage 40A4.56413

108.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 50A57813

90.07 €

1 8 Arbeitstage 65A5.59615

115.94 €

1 8 Arbeitstage 80A611117

130.95 €

1 8 Arbeitstage 100A7.513921

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Reparaturschelle Einsetzbare Rohrleitung Stahlrohr / Anschlussstück Geeignetes Fluid Wasser / Chemikalien / Öle und Fette
Max. verwendeter Gasdruck [es gelten Einschränkungen für die Einsatzbedingungen](MPa) 1 Werkstoff Gummihülse EPDM Werkstoff Gehäuse Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Festziehender Bolzentyp Sechskantschraube

Technischer Support