Straub, breite Klemme Typ CW

Straub, breite Klemme Typ CW
Leak repair materials covering a broad range from pin holes to corrosion cracking. Can be applied easily without fluid stoppage.

[Features]
· Quickly and safely repairs a broad range of pin holes and corrosion cracks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CW-40N2
CW-40N3
CW-50N2
CW-50N3
CW-65N2
CW-65N3
CW-80N2
CW-80N3
CW-100N2
CW-100N3
CW-125N2
CW-125N3
CW-150N2
CW-150N3
CW-200N2
CW-200N3
CW-250N3
CW-300N3
CW-350N4
CW-400N4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Max. verwendeter Gasdruck [es gelten Einschränkungen für die Einsatzbedingungen]
(MPa)
Gehäusebreite
(mm)

187.07 €

1 10 Arbeitstage 40A1200

253.10 €

1 10 Arbeitstage 40A1300

200.28 €

1 10 Arbeitstage 50A1200

280.97 €

1 10 Arbeitstage 50A1300

207.68 €

1 10 Arbeitstage 65A1200

294.18 €

1 10 Arbeitstage 65A1300

226.69 €

1 10 Arbeitstage 80A1200

338.19 €

1 10 Arbeitstage 80A1300

273.42 €

1 10 Arbeitstage 100A1200

399.87 €

1 10 Arbeitstage 100A1300

294.18 €

1 10 Arbeitstage 125A1200

413.76 €

1 10 Arbeitstage 125A1300

307.38 €

1 10 Arbeitstage 150A1200

484.18 €

1 10 Arbeitstage 150A1300

560.48 €

1 10 Arbeitstage 200A1200

831.18 €

1 10 Arbeitstage 200A1300

1,192.85 €

1 10 Arbeitstage 250A1300

1,343.24 €

1 10 Arbeitstage 300A1300

1,838.42 €

1 10 Arbeitstage 350A0.75400

1,916.92 €

1 10 Arbeitstage 400A0.75400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Reparaturschelle Einsetzbare Rohrleitung Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Organische Gase / Öle und Fette
Werkstoff Gummihülse NBR Werkstoff Gehäuse Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Festziehender Bolzentyp Sechskantschraube

Technischer Support