Wellschlauch SE-Modell (Teilenummern)

Wellschlauch SE-Modell
  • Mengenrabatt
This is used for general factory production lines with straight component lengthened on the manual side. Internal diameter of tube 5, external diameter of tube 8

[Features]
· Breakthrough air hose whose standard product has just φ28 mm outer diameter by winding pure urethane foam tube, taking advantage of the characteristics of thermoplastic polyurethane resin.
· Light and easy to handle thanks to φ28 mm outer diameter (standard type).
· Thanks to the free expansion and contraction and its light weight (1/3 of rubber hose), the grip operation is easy and no fatigue feeling is given to workers.
· It is highly resilient, and will not pose any problems from going through severe repeated testing that entails running over it with a truck, etc.
▪ 3 to 5 times abrasion resistance compared to rubber hose.
▪ Chemical resistance (30 days): Ideal material that can withstand almost all chemicals other than Hydrochloric acid, phosphoric acid, sulfuric acid, nitric acid, caustic soda, methyl chloride, Chlorine and benzaldehyde is used.
・Heat resistance 70°C .
▪ Cold-resistance: Does not lose its flexibility even at -10°C.
▪ Can withstand expansion/contraction tests performed at an air pressure of 0.7 MPa for more than 300, 000 times without any regularities.
▪ With smaller outer curling diameter and straight wires of a constant dimensions at both ends of the hose, the hose does not break even when handled roughly.
▪ As the hose color is pale green, it is easy on the eyes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE30
SE40
SE50
SE70
SE80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spirallänge A
(mm)
Effektive Verlängerung
(m)

44.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 300Ca. 1,0

53.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 400Ca. 1,5

60.64 €

1 5 Arbeitstage 500Ca. 2,0

71.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 700Ca. 3,0

78.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 800Ca. 3,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutzung Schneidservice kA Außendurchmesser(Ø) 8 Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8
Innendurchmesser(Ø) 5 Werkstoff Urethan Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Farbe Grün
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Minimaler Biegeradius(mm) 28
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -10::70 Berstdruck(MPa) 2.6 Betriebsluftdruck(MPa) Bis zu 0,7
Nippelgröße G1/4 Innengewindeschraube

Technischer Support