Jumbo-Wellenschlauch

Jumbo-Wellenschlauch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Semi-braided hose with a pressure resistance capable of withstanding air pressures up to 1.5 Mpa. Suitable for gas stations and car repair shops.

[Features]

· Light and easy to handle thanks to φ28 mm outer diameter (standard type).
· Thanks to its ability to be freely expanded/contracted and its light weight (1/3 that of the rubber hose), grip operation is easy, helping alleviate fatigue in workers.
· It is highly resilient, and stands up, problem-free, to repeated testing, including being run-over by trucks etc.
▪ Offers 3 to 5 times the abrasion resistance of the rubber hose.
▪ Chemical resistance (30 days): Uses material able to withstand almost all chemicals except hydrochloric acid, phosphoric acid, sulfuric acid, nitric acid, caustic soda, methyl chloride, chlorine and benzaldehyde.
· Heat resistance 70°C.
▪ Cold-resistance: Does not lose its flexibility, even at -10°C.
▪ Can withstand over 300, 000 expansion/contraction tests performed at air pressures of 0.7 MPa without displaying any abnormalities.
▪ With a small outer curling diameter and straight wires with set dimensions at both ends of the hose, the hose will not break, even when handled roughly.
· Its pale green color is easy on the eyes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G1000
G1500
G2000
G500
G750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spirallänge A
(mm)
Effektive Verlängerung
(m)

133.43 €

65.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1000Ca. 4,0

140.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1500Ca. 6,0

177.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2000Ca. 8,0

81.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500Ca. 1,5

105.76 €

1 5 Arbeitstage 750Ca. 2,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutzung Schneidservice kA Außendurchmesser(Ø) 10 Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 10
Innendurchmesser(Ø) 6.5 Werkstoff Urethan Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 7
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Farbe Grün
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Minimaler Biegeradius(mm) 39
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -10::70 Berstdruck(MPa) 4.4 Betriebsluftdruck(MPa) Bis zu 1,5
Nippelgröße G1/4 Innengewindeschraube

Technischer Support