Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Nutzung Schneidservice | kA | Außendurchmesser(Ø) | 8 | Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 |
---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser(Ø) | 5 | Werkstoff | Urethan | Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 5 |
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Farbe | Grün |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Minimaler Biegeradius(mm) | 56 |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -10::70 | Berstdruck(MPa) | 2.6 | Betriebsluftdruck(MPa) | Bis zu 0,7 |
Nippelgröße | G1/4 Innengewindeschraube |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spirallänge A(mm)
Effektive Verlängerung(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften