Stretch-Wellenschlauch mit großem Durchmesser, GSL Modell (Teilenummern)

Stretch-Wellenschlauch mit großem Durchmesser, GSL Modell
  • Mengenrabatt
Suited for work requiring a short total length in the curled part and a large flow rate (when the flow rate of the current hose is insufficient). Tube internal diameter × external diameter = 8 × 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSL3600
GSL5300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spirallänge A
(mm)
Effektive Verlängerung
(m)

91.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 360Ca. 2,5

118.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 530Ca. 3,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutzung Schneidservice kA Außendurchmesser(Ø) 12 Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 15
Innendurchmesser(Ø) 8 Werkstoff Urethan Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Farbe Grün
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -10::70
Betriebsluftdruck(MPa) Bis zu 0,7 Nippelgröße G1/4 Innengewindeschraube

Technischer Support