Ti-Kanalschlauch N-Modell

Ti-Kanalschlauch N-Modell
Metal wire is used for reinforcement, and since thermal deformation is reduced, the hose has good flexibility.

[Features]
· Lightweight and portable.
・It has high flexibility.
· It has superior chemical resistance properties for acids and alkaline etc.
・Metal wires in the core wires reduce heat deformation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-16-[11-20/1]
N-19-[11-20/1]
N-25-[11-20/1]
N-32-[11-20/1]
N-38-[11-20/1]
N-50-[11-20/1]
N-65-[1-20/1]
N-75-[1-20/1]
N-90-[1-20/1]
N-100-[1-20/1]
N-125-[1-20/1]
N-150-[1-20/1]
N-200-[1-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø
(φ)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 16.721.20.06201611 ~ 20
1 10 Arbeitstage 19.5240.06231911 ~ 20
1 10 Arbeitstage 25.5300.06252511 ~ 20
1 10 Arbeitstage 32.5370.06353211 ~ 20
1 10 Arbeitstage 38.142.60.06403811 ~ 20
1 10 Arbeitstage 50.857.60.05555011 ~ 20
1 10 Arbeitstage 63.570.50.0470651 ~ 20
1 10 Arbeitstage 75.582.50.0480751 ~ 20
1 10 Arbeitstage 89960.0390901 ~ 20
1 10 Arbeitstage 102.21090.031001001 ~ 20
1 10 Arbeitstage 127134.50.021201251 ~ 20
1 10 Arbeitstage 152.61600.021301501 ~ 20
1 10 Arbeitstage 204.1211.50.012002001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauchwerkstoff Weich-PVC+Hart-PVC Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Normale Anwendung / Biegbarkeit
Farbe Grau Zulässige Flüssigkeit Chemikalien / Pulver / Luft Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50

Technischer Support