Ti-Kanalschlauch öldichtes GL-Modell

Ti-Kanalschlauch öldichtes GL-Modell
Uses a special oil-resistant material (soft part of the hose) that is not hardened by lubricating oil, cutting oil, etc. Used for oil mist recovery on manufacturing machinery such as lathes and milling cutters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GLY-38-[1-50/1]
GLY-50-[1-50/1]
GLY-65-[1-30/1]
GLY-75-[1-30/1]
GLY-100-[1-30/1]
GLY-125-[1-20/1]
GLY-150-[1-20/1]
GLY-200-[1-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø
(φ)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 38.145.90.0635381 ~ 50
1 11 Arbeitstage 50.859.90.0550501 ~ 50
1 10 Arbeitstage 63.572.60.0460651 ~ 30
1 10 Arbeitstage 76.285.80.0475751 ~ 30
1 10 Arbeitstage 101.61120.03901001 ~ 30
1 10 Arbeitstage 127137.50.021201251 ~ 20
1 10 Arbeitstage 152.4163.80.021501501 ~ 20
1 10 Arbeitstage 2022150.012102001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauchwerkstoff Weich-PVC+Hart-PVC Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Ölbeständigkeit / Biegbarkeit
Farbe Elfenbeinfarben Zulässige Flüssigkeit Maschinenöl / Schmiermittel / Ölnebel Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50

Technischer Support