Ti-Kanalschlauch GL-ST-Modell

Ti-Kanalschlauch GL-ST-Modell
A transparent antistatic type of tie duct hose. For indoor aerial transportation of soot, piping in clean rooms, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GLST-25-[1-50/1]
GLST-32-[1-50/1]
GLST-38-[1-50/1]
GLST-50-[1-50/1]
GLST-65-[1-30/1]
GLST-75-[1-30/1]
GLST-100-[1-30/1]
GLST-125-[1-20/1]
GLST-150-[1-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø
(φ)
Length
(m)
1 11 Arbeitstage 2532.40.0625251 ~ 50
1 10 Arbeitstage 3239.80.0632321 ~ 50
1 10 Arbeitstage 38.145.90.0635381 ~ 50
1 10 Arbeitstage 50.859.90.0550501 ~ 50
1 10 Arbeitstage 63.572.60.0460651 ~ 30
1 10 Arbeitstage 76.285.80.0475751 ~ 30
1 10 Arbeitstage 101.61120.03901001 ~ 30
1 10 Arbeitstage 127137.50.021201251 ~ 20
1 10 Arbeitstage 152.4163.80.021501501 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauchwerkstoff Weich-PVC+Hart-PVC Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Antistatische Eigenschaften / Biegbarkeit
Farbe Transparent Zulässige Flüssigkeit Pulver Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50

Technischer Support