Flexibler Schlauch AP-Ausführung

Flexibler Schlauch AP-Ausführung
Flexible and lightweight hose with an allowable continuous service temperature of 100℃ and below. Airtight.

[Features]
・ Heat-resistant flexible hose made from olefin resin and aluminum foil from a special laminating process.
・ The special laminated aluminum foil is inserted in an inner-outer surface of an olefin resin for superior airtightness.
· Flexible, lightweight with superior workability.
· The allowable continuous service temperature is 100˚C or less

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-38-5
AP-50-5
AP-75-5
AP-100-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø
(φ)

91.83 €

1 6 Arbeitstage 1038.142.90.066038

91.76 €

1 9 Arbeitstage 1050.856.40.057050

141.76 €

1 10 Arbeitstage 1076.283.80.048075

155.12 €

1 10 Arbeitstage 10101.61100.03100100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauchwerkstoff Beschichtete Aluminiumfolie+Olefin-Harz Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Hitzebeständigkeit / Biegbarkeit
Farbe Grau Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebstemperaturbereich(℃) -20::100
Länge(m) 5

Technischer Support