Flexibler Schlauch V-Ausführung PAL-Ausführung

Flexibler Schlauch V-Ausführung PAL-Ausführung
  • Mengenrabatt
Lightweight and telescopes freely, can be used continuously at a temperature of 130°C or less.

[Features]
Flexible hose for heat resistance configured from special laminated aluminum foil and a zinc-plated steel plate.
Because it is lightweight and telescopes freely, it is easy to stow, store, and transport.
· The allowable continuous operating temperature is 130˚C or less.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAL-50
PAL-65
PAL-75
PAL-90
PAL-100
PAL-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø
(φ)

70.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050.854.30.0326050

115.75 €

1 6 Arbeitstage 1065.569.50.0297065

86.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1075.579.50.0258075

109.23 €

1 6 Arbeitstage 1091950.029590

108.90 €

1 10 Arbeitstage 10101.51050.02105100

114.34 €

1 10 Arbeitstage 101261300.018125125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauchwerkstoff Speziell beschichtete Aluminiumfolie + verzinktes Stahlblech Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Hitzebeständigkeit / Flexibilität
Farbe Grau Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebstemperaturbereich(℃) -20::130
Länge(m) 5

Technischer Support