Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AG-50 |
AG-65 |
AG-75 |
AG-90 |
AG-100 |
AG-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck (20 °C) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50.8 | 55.3 | 0.032 | 60 | 50 | |
149.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 65.5 | 70.5 | 0.029 | 70 | 65 | |
160.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 81.5 | 0.025 | 80 | 75 | |
173.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 91 | 96 | 0.02 | 95 | 90 | |
181.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 101.5 | 106 | 0.02 | 105 | 100 | |
200.75 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 126 | 131 | 0.018 | 125 | 125 |
Loading...
Schlauchwerkstoff | Speziell beschichtete Aluminiumfolie + Glasfasergewebe + verzinktes Stahlblech | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Hitzebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::180 |
Länge(m) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)(MPa)
Nenn-Ø(φ)
Ausführung
Optionale Eigenschaften