Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-50 |
SUS-65 |
SUS-75 |
SUS-90 |
SUS-100 |
SUS-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck (20 °C) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 50.8 | 53.8 | 0.018 | 60 | 50 | |
140.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 65.5 | 69 | 0.015 | 70 | 65 | ||
175.02 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 75.5 | 79 | 0.013 | 80 | 75 | |
173.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 91 | 94.5 | 0.01 | 95 | 90 | ||
183.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 101.5 | 105 | 0.01 | 105 | 100 | ||
252.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 129.5 | 0.01 | 125 | 125 |
Loading...
Schlauchwerkstoff | Edelstahlfolie EN 1.4301 Äquiv. | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Hitzebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::400 |
Länge(m) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)(MPa)
Nenn-Ø(φ)
Ausführung
Optionale Eigenschaften