L / Power-Band (für Linkshänder) (LP-38)

L / Power-Band (für Linkshänder)  LP-38
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: LP-38

Marke: TIGERS POLYMER

Preis: 31.29

Lieferzeit: 12 Arbeitstage


Technische Daten:

Schlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.): 40 mm

Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.): 50 mm

Passende Schlauchgröße, Nenn-Ø: 38 φ

Passende Schlauchserie: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LP-38

Teilenummer
LP-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.)
(mm)
Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.)
(mm)
Passende Schlauchgröße, Nenn-Ø
(φ)
Passende Schlauchserie

31.29 €

1 12 Arbeitstage 405038-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführungen Feste Schellenlänge Werkstoff Eisen (SS)

Sie befinden sich auf der Seite für L / Power-Band (für Linkshänder) , die Teilenummer ist LP-38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LP-38.

Produktvarianten

Teilenummer
LP-200
LP-250
LP-300
LP-50
LP-65
LP-75
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Schlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.)
(mm)
Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.)
(mm)
Passende Schlauchgröße, Nenn-Ø
(φ)
Passende Schlauchserie

75.29 €

1 12 Arbeitstage 199229200-

121.35 €

1 12 Arbeitstage 245285250-

107.05 €

1 12 Arbeitstage 300340300-

31.29 €

1 12 Arbeitstage 516650-

31.29 €

1 12 Arbeitstage 637865W antistatisch

35.28 €

1 12 Arbeitstage 759075W antistatisch

Technischer Support