Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WS-25-[1-50/1] |
WS-32-[1-50/1] |
WS-38-[1-50/1] |
WS-50-[1-50/1] |
WS-65-[1-50/1] |
WS-75-[1-50/1] |
WS-100-[1-50/1] |
WS-125-[1-20/1] |
WS-150-[1-20/1] |
WS-200-[1-20/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Innen-Ø (φ) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 25 | 34.4 | 90 | 25.4 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 32 | 42 | 120 | 31.8 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 38 | 50 | 150 | 38.1 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 50 | 62.8 | 200 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 65 | 78 | 250 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 75 | 91.4 | 350 | 76 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 100 | 119 | 500 | 101.6 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 125 | 151 | 600 | 127 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 150 | 180 | 750 | 152.4 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 200 | 235 | 1200 | 203 | 1 ~ 20 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Normale Anwendung / Druckwiderstand / Flexibilität / Absaugung |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich-PVC+Hart-PVC | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Rosarot |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 | Zulässiger Druck (20 °C)(MPa) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Innen-Ø(φ)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften