Ti-Ökolicht Elektrostratisches Modell W

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ELWD-25-20
ELWD-38-20
ELWD-48.6-20
ELWD-50-20
ELWD-60-20
ELWD-75-20
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Innen-Ø
(φ)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 2533702520
1 12 Arbeitstage 384810038.120
1 10 Arbeitstage 48.6601204920
1 10 Arbeitstage 506212050.820
1 10 Arbeitstage 607315060.520
1 10 Arbeitstage 759120076.220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Pulver / Lebensmittel Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Antistatische Eigenschaften / Flexibilität
Schlauchmaterial Elastomer + Olefinharz Metallbefestigungen NA Farbe Weiß
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50 Zulässiger Druck (20 °C)(MPa) 0.1

Technischer Support