Messing-Kugelventil BBS-Serie, Hebelgriff-Modell

Messing-Kugelventil BBS-Serie, Hebelgriff-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· A brass forging product that heat-forged brass rods and bars for forging with a sturdy, leak-proof main body.
· Compact and simple bar stock type construction.
· The small handle allows easy installation and operation even in narrow spaces containing concentrations of piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBS-01-08RC
BBS-01-10RC
BBS-01-15RC
BBS-01-20RC
BBS-01-25RC
BBS-600-32RC
BBS-600-40RC
BBS-600-50RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

14.88 €

4.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)1/4B (8A)403160

17.27 €

6.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)3/8B (10A)44.54080

20.51 €

7.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)1/2B (15A)54.54280

26.36 €

10.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)3/4B (20A)6151100

49.75 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)7555100

80.47 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)8066150

99.22 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)8469150

108.56 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)10275150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl / Gas
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebelgriff Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperatur(℃) -10::120
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.96 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Werkstoff und Farbe des Griffs Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot

Technischer Support