Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HBS-50-10RC |
HBS-50-15RC |
HBS-50-20RC |
HBS-50-25RC |
HBS-50-32RC |
HBS-50-40RC |
HBS-50-50RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 50 | 50 | 90 | ||
42.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 65 | 55 | 90 | |
76.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 75 | 60 | 120 | ||
79.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 85 | 65 | 120 | ||
115.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 100 | 70 | 120 | ||
124.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 109 | 75 | 150 | ||
167.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 132 | 88 | 150 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Hebelgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperatur(℃) | -10::120 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.96 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Werkstoff und Farbe des Griffs | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften