Messing-Kugelventil RBS-Serie Dreiwegeventil

Messing-Kugelventil RBS-Serie Dreiwegeventil
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The brass rod is heat-forged, making the main body strong and protecting it from leaks. Though this is two-sheet type, there is no variation in the seal function in the direction of the flow channel and this can be used from any port.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBS-182-08RC
RBS-182-10RC
RBS-182-15RC
RBS-182-20RC
RBS-182-25RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

61.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)543960

42.16 €

17.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)3/8B (10A)543960

49.08 €

20.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)1/2B (15A)644580

83.74 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)795480

115.70 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)905780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form 3-Wege Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl / Gas
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebelgriff Grundkörper, Lauffläche NA Strömungsmuster L-Anschluss
Betriebstemperatur(℃) -10::100 Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.96 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Werkstoff und Farbe des Griffs Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot

Technischer Support