Rostfreier Kugelhahn BSS-Serie, Hebelgriffmodell

Rostfreier Kugelhahn BSS-Serie, Hebelgriffmodell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Compact bar stock type featuring a simple structure. The body contains no pin-holes or cracks. The body is composed of highly corrosion resistant SUS316.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSS-01-08RC
BSS-01-10RC
BSS-01-15RC
BSS-01-20RC
BSS-01-25RC
BSS-820-32RC
BSS-820-50RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

30.84 €

12.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)1/4B (8A)403160

43.62 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)44.54080

37.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)54.54280

42.04 €

21.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)3/4B (20A)6151100

91.85 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)7555100

126.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)7865150

181.75 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)10075150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl / Gas
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebelgriff Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperatur(℃) -10::180
Betriebsdruckbereich(MPa) ::3.92 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Werkstoff und Farbe des Griffs Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot

Technischer Support