Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSS-01-08RC |
TSS-01-10RC |
TSS-01-15RC |
TSS-01-20RC |
TSS-01-25RC |
TSS-01-32RC |
TSS-01-40RC |
TSS-01-50RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperatur (℃) | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | Werkstoff und Farbe des Griffs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | -20~180 | 50 | 48 | 93 | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot | |
93.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | -20~160 | 50 | 48 | 93 | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot | |
92.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | -20~160 | 65 | 49 | 93 | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot | ||
110.31 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | -20~160 | 70 | 56 | 123 | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot | |
135.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | -20~160 | 88 | 61 | 123 | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot | ||
178.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | -20~160 | 100 | 68 | 123 | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot | ||
236.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | -20~160 | 110 | 83 | 200 | EN 1.4308 Äquiv. (ohne Beschichtung) | ||
345.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | -20~160 | 132 | 94 | 200 | EN 1.4308 Äquiv. (ohne Beschichtung) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN 1.4408 Äquiv. | Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Hebelgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::3.92 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Werkstoff und Farbe des Griffs
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften